Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Articolo n.: 09 45 815 1560
![Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/20821020101_20220823_092818466/20821020101_20220823_092818466_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/20821020101_20220823_092818466/20821020101_20220823_092818466_S.jpg)
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Articolo n.: 09 45 815 1560
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® 3 A RJ45 |
Tipo di accessorio | Prese e connessioni da pannello |
Collegamento | IDC - Collegamento a perforazione d'isolante |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Viti | Montaggio a parete (piatto) |
Confezione | custodia metallica a 2 porte con tappo di protezione |
Serracavi | |
Finte spine | |
2x RJ45 cable jack 09 45 545 1562 | |
Etichetta | |
Istruzioni per l'assemblaggio |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diametro del cavo | 5 ... 9 mm |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Colore (custodie) | RAL 7037 (grigio polvere) |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
Stato ELV | Conforme con esenzione |
China RoHS | 50 |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si |
Sostanze REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Piombo | |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 714 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140064546 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Precedente
Avanti