Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 2.0m
Articolo n.: 33 50 090 0203 020
![Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 2.0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/33500900203XXX_20220823_101258867/33500900203XXX_20220823_101258867_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 2.0m
Articolo n.: 33 50 090 0203 020
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han® 1A Femmina |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 6x 1,5 mm² |
Numero di poli | 5 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Corrente d'esercizio | 10 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 400 V |
Tensione d'esercizio contatto-terra | 300 V |
Temperatura massima | -30 ... +80 °C non spostato |
-15 ... +80 °C spostato | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Diametro del cavo | 9,2 mm |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
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
Codice ECHA SCIP | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Specifiche | IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 0,24 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140237940 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Precedente
Avanti