Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 10m
Articolo n.: 33 50 080 0202 100
![Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 10m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/33500800202XXX_20220823_101228442/33500800202XXX_20220823_101228442_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 10m
Articolo n.: 33 50 080 0202 100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han® 1A Maschio |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 1,5 mm² |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 3 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Corrente d'esercizio | 10 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 400 V |
Tensione d'esercizio contatto-terra | 300 V |
Temperatura massima | -30 ... +80 °C non spostato |
-10 ... +80 °C spostato | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Diametro del cavo | 8,3 mm |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
Specifiche | IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140237285 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Precedente
Avanti