Han shielded module male (shield-GND)
Articolo n.: 09 14 020 3014
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han shielded module male (shield-GND)
Articolo n.: 09 14 020 3014
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Tipo di modulo | Modulo Han® Shielded |
Descrizione del modulo | Inserto |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 20 |
ulteriori contatti | + schermo |
Dettagli applicativi | Con riporto dello schermo sul telaio |
Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,09 ... 0,52 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 4 A |
Tensione di esercizio | 32 V |
Tensione di prova | 0,8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto, schermatura | ≤ 100 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Materiale (schermatura) | Pressofusione in lega di zinco nickelata |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 31 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140187726 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Precedente
Avanti