Han-Yellock cover for housing
Articolo n.: 11 12 600 5451
![Han-Yellock cover for housing](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_12_600_5451_20220822_204652719/11_12_600_5451_20220822_204652719_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Yellock cover for housing](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Yellock cover for housing](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_12_600_5451_20220822_204652719/11_12_600_5451_20220822_204652719_S.jpg)
Han-Yellock cover for housing
Articolo n.: 11 12 600 5451
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Yellock® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | Per elemento centrale |
Con cordino di aggancio | |
Plastica |
Taglia | Han-Yellock® 60 |
---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Temperatura massima di sgancio | -10 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 40,2 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140110458 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti