Han Yellock Insert Female Multiplier 5
Articolo n.: 11 05 105 2805
![Han Yellock Insert Female Multiplier 5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_05_105_2805_RGB01/11_05_105_2805_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Yellock Insert Female Multiplier 5](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Yellock Insert Female Multiplier 5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_05_105_2805_RGB01/11_05_105_2805_RGB01_S.jpg)
Han Yellock Insert Female Multiplier 5
Articolo n.: 11 05 105 2805
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Elemento | Modulo |
Specifiche | 5 contatti ponticellati |
0 contatti non ponticellati |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Numero di poli | 5 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 3000 (rosso fuoco) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Piombo | |
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 5,78 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140109711 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti