Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Articolo n.: 11 00 300 0101
![Han Yellock Adapter Frame Han-Modular](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_00_300_0101_RGB01/11_00_300_0101_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Yellock Adapter Frame Han-Modular](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Yellock Adapter Frame Han-Modular](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_00_300_0101_RGB01/11_00_300_0101_RGB01_S.jpg)
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Articolo n.: 11 00 300 0101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Tipo di accessorio | Telai per Han-Modular |
Descrizione degli accessori | Per elemento centrale |
per Han-Yellock® 30 |
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 9 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140109162 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti