Han-Yellock 60 adapter plate
Articolo n.: 11 00 600 9603
![Han-Yellock 60 adapter plate](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_00_600_9603_RGB01/11_00_600_9603_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Yellock 60 adapter plate
Articolo n.: 11 00 600 9603
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Piastra di montaggio |
Descrizione degli accessori | per Han-Yellock® 60 |
Con guarnizione |
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
Peso netto | 172,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140109315 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Precedente
Avanti