Han-Yellock 30M-HBM (w. Molly Bolts)
Articolo n.: 11 13 300 0302
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Yellock 30M-HBM (w. Molly Bolts)
Articolo n.: 11 13 300 0302
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Yellock® |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Taglia | Han-Yellock® 30 |
---|---|
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Confezione | incl. 4 boccole da pannello |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Temperatura massima di sgancio | -10 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Passivato |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
Naftalene |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvazioni | CE |
DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 118,22 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140110496 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Precedente
Avanti