Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
Articolo n.: 10 22 300 0004
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
Articolo n.: 10 22 300 0004
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Elemento centrale | |
Custodia |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Taglia | Han-Yellock® 30 |
Numero di poli | 25 |
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x M25 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Range di bloccaggio | 9 ... 18 mm |
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
Sostanze REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Piombo | |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 559,6 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140189799 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Precedente
Avanti