Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
Articolo n.: 10 22 003 0004
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
Articolo n.: 10 22 003 0004
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Tipo di custodia | Custodia |
Custodia base passante |
Collegamento | Collegamento Han-Quick Lock® |
---|---|
Taglia | Han-Yellock® 10 |
Numero di poli | 5 |
Contatto di terra | si |
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x M20 |
Range di bloccaggio | 6 ... 12 mm |
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
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 46 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140189751 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Precedente
Avanti