Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal
Articolo n.: 11 20 003 5407
![Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_20_003_5407_RGB01/11_20_003_5407_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_20_003_5407_RGB01/11_20_003_5407_RGB01_S.jpg)
Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal
Articolo n.: 11 20 003 5407
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Yellock® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
Plastica |
Taglia | Han-Yellock® 10 |
---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Temperatura massima di sgancio | -10 ... +85 °C |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 12,52 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140110694 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti