Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Articolo n.: 10 22 003 0002
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Articolo n.: 10 22 003 0002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Tipo di custodia | Custodia |
Custodia base passante |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Taglia | Han-Yellock® 10 |
Numero di poli | 3 |
Contatto di terra | si |
Versione | Uscita laterale |
Uscita cavo metrica | 1x M20 |
Range di bloccaggio | 6 ... 12 mm |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 451 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140189737 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Precedente
Avanti