Han-Yellock 10 HABM
Articolo n.: 11 20 003 0800
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Yellock 10 HABM
Articolo n.: 11 20 003 0800
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Yellock® |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | Angolato |
Taglia | Han-Yellock® 10 |
---|---|
Tipi di aggancio | Pulsante |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni industriali |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Temperatura massima di sgancio | -10 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Passivato |
Colore (custodie) | metallico |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvazioni | CE |
DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 155,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140110632 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Precedente
Avanti