Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Articolo n.: 09 36 003 5402
![Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/30/09_36_003_5402_RGB01/09_36_003_5402_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/30/09_36_003_5402_RGB01/09_36_003_5402_RGB01_S.jpg)
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Articolo n.: 09 36 003 5402
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® Ex |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
Metallo | |
Con cordino di aggancio |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | per custodie contenenti inserto maschio |
Dettagli applicativi | ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con custodie Han® Ex ! |
Temperatura massima | -20 ... +40 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 Con serracavo |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 5015 (blu cielo) |
Materiale (agganci) | Acciaio |
Finitura superficiale (agganci) | Zincato |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 28 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140054745 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti