Han TC70 female contact 6mm²
Articolo n.: 09 11 000 6230
![Han TC70 female contact 6mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/3/6/09_11_000_623X_RGB01/09_11_000_623X_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han TC70 female contact 6mm²](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han TC70 female contact 6mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/3/6/09_11_000_623X_RGB01/09_11_000_623X_RGB01_S.jpg)
Han TC70 female contact 6mm²
Articolo n.: 09 11 000 6230
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | TC 70 |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Sezione conduttori | 6 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | ≤ 70 A |
Resistenza di contatto | ≤ 0,5 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 15 mm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140015401 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti