Han TC70-HMC-MC-CRT-25mm²-AU
Articolo n.: 09 11 200 6133
![Han TC70-HMC-MC-CRT-25mm²-AU](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/3/6/09_11_200_6132_RGB01/09_11_200_6132_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han TC70-HMC-MC-CRT-25mm²-AU](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han TC70-HMC-MC-CRT-25mm²-AU](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/3/6/09_11_200_6132_RGB01/09_11_200_6132_RGB01_S.jpg)
Han TC70-HMC-MC-CRT-25mm²-AU
Articolo n.: 09 11 200 6133
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | TC 70 |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Sezione conduttori | 25 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | ≤ 70 A |
Resistenza di contatto | ≤ 0,3 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 15,5 mm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Collegabile con altri componenti HMC | ≥ 10.000 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Dorati HMC |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 10,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140188150 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti