Han TC250 PE male contact 35mm²
Articolo n.: 09 11 000 6104
![Han TC250 PE male contact 35mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_6104_6204_RGB01/09_11_000_6104_6204_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han TC250 PE male contact 35mm²](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han TC250 PE male contact 35mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_6104_6204_RGB01/09_11_000_6104_6204_RGB01_S.jpg)
Han TC250 PE male contact 35mm²
Articolo n.: 09 11 000 6104
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | TC 250 |
Tipo di contatto | Contatto di terra |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Processo produttivo | Contatti torniti |
Dettagli applicativi | Il requisito di resistenza alle vibrazioni e agli urti può essere soddisfatto solo se i cavi sono fissati a una distanza adeguata. Le istruzioni per la spaziatura del serracavo sono riportate nel documento dell'eCatalogue, alla sezione Istruzioni. |
Sezione conduttori | 35 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | ≤ 250 A |
Resistenza di contatto | ≤ 0,3 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 20 mm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Resistenza alle vibrazioni | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Resistenza agli urti | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 44,54 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85359000 |
GTIN | 5713140014916 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti