Han TC100-F-ax 38qmm
Articolo n.: 09 11 000 6294
![Han TC100-F-ax 38qmm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_6294_20220822_160737439/09_11_000_6294_20220822_160737439_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han TC100-F-ax 38qmm](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han TC100-F-ax 38qmm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_6294_20220822_160737439/09_11_000_6294_20220822_160737439_S.jpg)
Han TC100-F-ax 38qmm
Articolo n.: 09 11 000 6294
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | TC 100 |
Tipo di contatto | Contatto a vite assiale |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Sezione conduttori | 38 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | ≤ 100 A |
Resistenza di contatto | ≤ 0,3 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 13 mm |
Coppia di serraggio | 8 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
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
Codice ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 20,25 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140188495 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti