Han-Snap latching part w. strain relief
Articolo n.: 09 33 000 9990
![Han-Snap latching part w. strain relief](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9990_02_20220819_203546945/09_33_000_9990_02_20220819_203546945_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Snap latching part w. strain relief](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Snap latching part w. strain relief](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9990_02_20220819_203546945/09_33_000_9990_02_20220819_203546945_S.jpg)
Han-Snap latching part w. strain relief
Articolo n.: 09 33 000 9990
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Snap® |
Tipo di accessorio | Blocchetti volanti |
Descrizione degli accessori | Con serracavo |
e parti per montaggio a pannello |
Confezione | 1 blocchetto volante con serracavo |
---|---|
1 blocchetto per cava passante |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Forza di ritenzione | 200 N Senza perni guida |
300 N Con guide |
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Shock |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 20,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140050679 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti