Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
Articolo n.: 09 33 000 9801
![Han-Snap Carrier, Standard, pivoting](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9801_RGB01/09_33_000_9801_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
Articolo n.: 09 33 000 9801
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Snap® |
Tipo di accessorio | Supporto |
Descrizione degli accessori | Ribaltabile |
Per inserti standard |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Forza di ritenzione | ≥450 N Su guida |
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 substances | Si |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Shock |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 90 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140050327 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti