Han® S 120 HBM w. MC busbar blue UP
Articolo n.: 09 93 001 1329
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue UP
Articolo n.: 09 93 001 1329
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie | Han® S |
Identificazione | Han® S 120 |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | incl. contatto maschio con collegamento a barra |
Con blocco anti-sgancio |
Numero di poli | 1 |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Settori di applicazione | Sistemi di accumulo energetico |
Corrente d'esercizio | 120 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 1.500 V |
Tensione di prova | 8 kV |
Grado di inquinamento | 2 |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 0,3 mΩ |
Coppia di serraggio | 4 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Numero di ri-fissaggi | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 condizioni di inserzione |
IP20 quando connesso (1500 V DC; 1000 V AC) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Colore (custodie) | RAL 5015 (blu cielo) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | |
IEC 61984 | |
UL 1973 | |
UL 4128 | |
UL 9540 | |
UL 1977 | |
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 32,39 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140183605 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Precedente
Avanti