Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m
Articolo n.: 33 50 656 6250 005
![Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/4/3/33506566250XXX/33506566250XXX_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/4/3/33506566250XXX/33506566250XXX_S.jpg)
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m
Articolo n.: 33 50 656 6250 005
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® S |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Femmina Angolato |
Nero | |
Connettore 2 | Femmina Angolato |
Rosso | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Elevata resistenza ai combustibili | |
Resistenza all'ozono | |
Resistente agli agenti atmosferici |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 1 |
Struttura conduttore | 16 mm² |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti). |
Corrente d'esercizio | 98 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 1.500 V |
Tensione di prova | 8 kV |
Grado di inquinamento | 2 |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Temperatura massima | -50 ... +120 °C non spostato |
-40 ... +90 °C spostato | |
Numero di ri-fissaggi | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 condizioni di inserzione |
IP20 quando connesso (1500 V DC; 1000 V AC) | |
Diametro del cavo | 8,4 mm |
Materiale (cavi) | Copolimero poliolefinico |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Specifiche | EN 45545 |
---|---|
EN 5510 | |
NF F16-101 | |
UNI CEI 11170 | |
BS 6853 GM/RT 2130 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85446010 |
GTIN | 5713140796355 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Precedente
Avanti