Han-Quintax module, male
Articolo n.: 09 14 002 3004
![Han-Quintax module, male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_3004_RGB01/09_14_002_3004_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Quintax module, male](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Quintax module, male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_3004_RGB01/09_14_002_3004_RGB01_S.jpg)
Han-Quintax module, male
Articolo n.: 09 14 002 3004
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Moduli Han-Quintax® |
Dimensione del modulo | Modulo doppio |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 7,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140184800 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Precedente
Avanti