Han QUINTAX-STI+BU METALL(NACHRUESTSATZ)
Articolo n.: 09 14 000 9915
![Han QUINTAX-STI+BU METALL(NACHRUESTSATZ)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9915_RGB01/09_14_000_9915_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han QUINTAX-STI+BU METALL(NACHRUESTSATZ)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han QUINTAX-STI+BU METALL(NACHRUESTSATZ)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9915_RGB01/09_14_000_9915_RGB01_S.jpg)
Han QUINTAX-STI+BU METALL(NACHRUESTSATZ)
Articolo n.: 09 14 000 9915
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore |
Descrizione degli accessori | Metallo |
Adattatore per | Han-Quintax® |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Dettagli applicativi | Collegamento opzionale della schermatura al telaio incernierato. |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 16,197 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140018570 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Precedente
Avanti