Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
Articolo n.: 09 12 007 5001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
Articolo n.: 09 12 007 5001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificazione | 7/0 |
Collegamento | Push-In |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 7 |
Contatto di terra | si |
Sezione conduttori | 0,14 ... 1,5 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 10 A |
Tensione di esercizio | 400 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
GTIN | 5713140451032 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Precedente
Avanti