Han Q3/0 -M- Crimp
Articolo n.: 09 12 003 3051
![Han Q3/0 -M- Crimp](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_003_3051_RGB01/09_12_003_3051_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Q3/0 -M- Crimp](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Q3/0 -M- Crimp](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_003_3051_RGB01/09_12_003_3051_RGB01_S.jpg)
Han Q3/0 -M- Crimp
Articolo n.: 09 12 003 3051
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificazione | 3/0 |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 3 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 1,5 ... 10 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 40 A |
Tensione di esercizio | 400 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Tensione d'esercizio secondo CSA | 600 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 10,85 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140016941 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti