Han Q2/0 m str 2x2,5 3m
Articolo n.: 61 88 780 1303 0
![Han Q2/0 m str 2x2,5 3m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/9/HAN_Q2-0_M_STR_2X1_5/HAN_Q2-0_M_STR_2X1_5_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q2/0 m str 2x2,5 3m
Articolo n.: 61 88 780 1303 0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Linee di alimentazione |
---|---|
Specifiche | Uscita di alimentazione CC |
Connettore 1 | Han® Q 2/0 Maschio |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Cavo TC-ER |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Struttura conduttore | 2x 2,5 mm² |
Tipo di corrente | DC |
---|
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140276321 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Precedente
Avanti