Han Q Hybrid Male Coding Element
Articolo n.: 09 12 000 9926
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q Hybrid Male Coding Element
Articolo n.: 09 12 000 9926
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificazione | Ibrido |
Tipo di accessorio | Elemento di codifica |
Descrizione degli accessori | 4 varianti di codifica |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Rosso |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,934 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140282773 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Precedente
Avanti