Han Q 8/0 Cover for male insert
Articolo n.: 09 12 008 5407
![Han Q 8/0 Cover for male insert](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_008_5408_RGB01/09_12_008_5408_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Q 8/0 Cover for male insert](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Q 8/0 Cover for male insert](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_008_5408_RGB01/09_12_008_5408_RGB01_S.jpg)
Han Q 8/0 Cover for male insert
Articolo n.: 09 12 008 5407
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Compact® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
Plastica |
Taglia | Han-Compact® |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | per custodie contenenti inserto maschio |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
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
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140017962 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti