Han Q 8/0-BUEGEL (1500Stck./gelbe Wanne)
Articolo n.: 09 00 000 5244 XL
![Han Q 8/0-BUEGEL (1500Stck./gelbe Wanne)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5244_RGB01/09_00_000_5244_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q 8/0-BUEGEL (1500Stck./gelbe Wanne)
Articolo n.: 09 00 000 5244 XL
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Leve di aggancio |
Descrizione degli accessori | Han® Q 8/0 |
Taglia | Han-Compact® |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
Dimensioni imballaggio | 1.500 |
---|---|
Peso netto | 5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140190825 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti