Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
Articolo n.: 20 87 147 3002 200
![Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/15/20871473002100/20871473002100_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
Articolo n.: 20 87 147 3002 200
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® Q |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® Q 4/2 Maschio |
Custodia | |
Uscita laterale | |
Connettore 2 | Han® Q 4/2 Femmina |
Custodia | |
Uscita laterale | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 4/2x AWG 14 |
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
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1.070 g |
Paese di origine | USA |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140262140 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti