Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
Articolo n.: 09 12 002 2752
![Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_002_2752_RGB03/09_12_002_2752_RGB03_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_002_2752_RGB03/09_12_002_2752_RGB03_S.jpg)
Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
Articolo n.: 09 12 002 2752
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificazione | 2/0 alta tensione |
Collegamento | Collegamento a vite assiale |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 2 |
Contatto di terra | si |
Confezione | Con tubetto termoretraibile |
Sezione conduttori | 4 ... 10 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 40 A |
Tensione di esercizio | 830 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Tensione d'esercizio secondo CSA | 600 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 1 mΩ |
Coppia di serraggio | 1,8 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 18,86 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140016637 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti