Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Articolo n.: 61 04 201 1086 00
![Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/61042011084_20220823_101938998/61042011084_20220823_101938998_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Articolo n.: 61 04 201 1086 00
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Signal |
Elemento | Set di connettori |
Specifiche | Conforme a specifiche AIDA |
Accoppiamento | |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 10 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | Custodie |
Passa-parete | |
Inserto | |
Serracavi | |
Dimensioni ridotte | |
Guarnizione o-ring | |
Contatti a crimpare |
Sezione conduttori | 0,25 ... 0,82 mm² Flessibile |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Solido | |
Sezione conduttori | AWG 24 ... AWG 18 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 2,1 mm |
Corrente d'esercizio | 5 A |
Tensione di esercizio | 50 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Metallo nobile su Ni Lato collegamento | |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
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
Specifiche | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 61076-3-119 Lato inserzione | |
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 125 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223585 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti