Han PushPull Power L Metal housing
Articolo n.: 09 35 014 0301
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PushPull Power L Metal housing
Articolo n.: 09 35 014 0301
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Tipi di aggancio | PushPull |
---|
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Nichelato |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
Naftalene |
Specifiche | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 22,7 g |
Paese di origine | Vietnam |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140224094 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Precedente
Avanti