Han PushPull Power L Genderchanger
Articolo n.: 09 35 431 0501
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PushPull Power L Genderchanger
Articolo n.: 09 35 431 0501
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Power L |
Elemento | Gender changer (adattatore) |
Specifiche | Conforme a specifiche AIDA |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Schermo | Non schermato |
---|---|
Numero di poli | 5 |
Viti | Montaggio a parete con 4 viti M5 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | include custodia fissa passante e PCB con 2x inserto maschio |
Sezione conduttori | AWG 18 ... AWG 13 |
---|---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 24 V |
Lunghezza di spellatura | 10 mm Conduttori |
44 mm Guaina esterna del cavo | |
Coppia di serraggio | 3 Nm |
Temperatura massima | -20 ... +50 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 condizioni di inserzione |
IP67 condizioni di inserzione |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
Materiale (custodie) | Alluminio |
Finitura superficiale (custodie) | Anodizzato |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
Naftalene |
Specifiche | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 229,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140054547 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Precedente
Avanti