Han PushPull Power L Aida Kupplung
Articolo n.: 61 04 201 1085 01
![Han PushPull Power L Aida Kupplung](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/61042011085_20220823_101932935/61042011085_20220823_101932935_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PushPull Power L Aida Kupplung
Articolo n.: 61 04 201 1085 01
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Power L |
Elemento | Set di connettori |
Specifiche | Conforme a specifiche AIDA |
Accoppiamento | |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Assemblaggio sul campo senza utensili |
Collegamento | Collegamento a molla |
---|---|
Numero di poli | 5 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | Custodie |
Passa-parete | |
Serracavi | |
Vite M 3x8 inclusa sciolto |
Sezione conduttori | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 18 ... AWG 13 |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 24 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Lunghezza di spellatura | 10 mm Conduttori |
44 mm Guaina esterna del cavo | |
Coppia di serraggio | 3 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
Materiale (custodie) | Metallo |
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
Specifiche | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 164,955 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223882 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti