Han PushPull Power Base panel w. gasket
Articolo n.: 09 35 002 0323
![Han PushPull Power Base panel w. gasket](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0935002032X_20220819_161925633/0935002032X_20220819_161925633_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han PushPull Power Base panel w. gasket](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han PushPull Power Base panel w. gasket](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0935002032X_20220819_161925633/0935002032X_20220819_161925633_S.jpg)
Han PushPull Power Base panel w. gasket
Articolo n.: 09 35 002 0323
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Tipi di aggancio | PushPull |
---|
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Specifiche | IEC 61076-3-117 |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140053632 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti