Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
Articolo n.: 09 35 002 3003
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
Articolo n.: 09 35 002 3003
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Power |
Elemento | Maschio |
Specifiche | Angolato |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 5 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Corrente d'esercizio | 16 A |
---|---|
Tensione d'esercizio contatto-terra | 230 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 400 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Resistenza alle vibrazioni | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
Resistenza agli urti | 5 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Materiale (custodie) | Plastica |
Colore (custodie) | Nero |
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
Codice ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 6,04 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140053687 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Precedente
Avanti