Han Power S Seal 10-13
Articolo n.: 09 12 000 9970
![Han Power S Seal 10-13](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9969_RGB01/09_12_000_9969_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Power S Seal 10-13
Articolo n.: 09 12 000 9970
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Gommino |
Descrizione degli accessori | Han-Power® S |
Diametro del cavo | 10 ... 13 mm |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 16,56 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140016415 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti