Han-Port single frame, plastic
Articolo n.: 39 50 000 0300
![Han-Port single frame, plastic](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/39_50_000_0300_RGB01/39_50_000_0300_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Port single frame, plastic](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Port single frame, plastic](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/39_50_000_0300_RGB01/39_50_000_0300_RGB01_S.jpg)
Han-Port single frame, plastic
Articolo n.: 39 50 000 0300
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Prese |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Port® |
Elemento | Telai |
Specifiche | Singolo |
Versione in plastica PBT nero | |
Coperchio in plastica trasparente |
Temperatura massima | -10 ... +60 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -25 ... +60 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Materiale (custodie) | Plastica |
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
Peso netto | 120 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140154803 |
ETIM | EC002617 |
eCl@ss | 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet) |
Precedente
Avanti