Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
Articolo n.: 09 35 002 6001
![Han PP V14 Signal THT 10-pole angled](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09350026001_20220819_170318448/09350026001_20220819_170318448_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han PP V14 Signal THT 10-pole angled](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han PP V14 Signal THT 10-pole angled](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09350026001_20220819_170318448/09350026001_20220819_170318448_S.jpg)
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
Articolo n.: 09 35 002 6001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Signal |
Elemento | Femmina |
Specifiche | Angolato |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 10 |
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,4 mm |
---|---|
3 mm | |
Spazio di contatto (lato contatti) | 2,4 mm |
3 mm | |
Corrente d'esercizio | 5 A |
Tensione di esercizio | 50 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1,4 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1,4 mm |
Resistenza di contatto | >109 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Forza di inserzione | 50 N |
Forza di prelievo | 50 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1,5 kV (conttto-contatto) |
1,5 kV (contatto-terra) | |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicli di scansione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Resistenza agli urti | 50 g / 11 ms, 10 impatti / asse e direzione |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
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
Codice ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 40 |
---|---|
Peso netto | 6,12 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140053816 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti