Han PP Signal 10-pole plug set, metal
Articolo n.: 09 35 261 0401
![Han PP Signal 10-pole plug set, metal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09352610401_20220819_170954896/09352610401_20220819_170954896_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han PP Signal 10-pole plug set, metal](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han PP Signal 10-pole plug set, metal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09352610401_20220819_170954896/09352610401_20220819_170954896_S.jpg)
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
Articolo n.: 09 35 261 0401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Signal |
Elemento | Set di connettori |
Specifiche | Conforme a specifiche AIDA |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 10 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Dettagli applicativi | Quando si procede all'installazione di un sistema PROFINET, attenersi alle linee guida di installazione PROFINET. |
Confezione | incl. custodia metallica e inserto femmina |
Sezione conduttori | 0,13 ... 0,82 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 18 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 2,1 mm |
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,4 mm |
3 mm | |
Spazio di contatto (lato contatti) | 2,4 mm |
3 mm | |
Corrente d'esercizio | 5 A |
Tensione di esercizio | 50 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1,1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1,1 mm |
Resistenza di contatto | >109 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Forza di inserzione | 50 N |
Forza di prelievo | 50 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diametro del cavo | 4 ... 11 mm |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1,5 kV (conttto-contatto) |
1,5 kV (contatto-terra) | |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicli di scansione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Resistenza agli urti | 50 g / 11 ms, 10 impatti / asse e direzione |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Nichelato |
Materiale (O-ring) | NBR |
Materiale (guarnizione cavo) | TPE |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 61076-3-119 Lato inserzione | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 70 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140054462 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti