Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
Articolo n.: 09 35 434 0401
![Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09354340401_20220819_171122294/09354340401_20220819_171122294_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09354340401_20220819_171122294/09354340401_20220819_171122294_S.jpg)
Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
Articolo n.: 09 35 434 0401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Power L |
Elemento | Set di connettori |
Specifiche | Conforme a specifiche AIDA |
Con codifica variabile | |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Assemblaggio sul campo senza utensili |
Collegamento | Collegamento a molla |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 5 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Dettagli applicativi | Quando si procede all'installazione di un sistema PROFINET, attenersi alle linee guida di installazione PROFINET. |
Confezione | incl. custodia metallica e inserto femmina |
Sezione conduttori | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 18 ... AWG 13 |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 24 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Lunghezza di spellatura | 10 mm Conduttori |
44 mm Guaina esterna del cavo | |
Coppia di serraggio | 3 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Range di bloccaggio | 9 ... 13 mm |
Resistenza alle vibrazioni | 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicli di scansione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Resistenza agli urti | 30 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
Finitura superficiale (custodie) | Nichelato |
Colore (custodie) | Argento |
Materiale (O-ring) | NBR |
Materiale (guarnizione interna) | NBR |
Materiale (guarnizione cavo) | NBR |
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
Naftalene |
Specifiche | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 116 g |
Paese di origine | Vietnam |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223868 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti