Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
Articolo n.: 09 35 231 0423
![Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/093523X0423_20220819_155715054/093523X0423_20220819_155715054_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/093523X0423_20220819_155715054/093523X0423_20220819_155715054_S.jpg)
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
Articolo n.: 09 35 231 0423
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Power |
Elemento | Set di connettori |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 5 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | incl. custodia plastica e inserto femmina |
Senza contatti |
Sezione conduttori | 0,25 ... 2,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 22 ... AWG 12 |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 690 V |
Tensione di prova | 8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Range di bloccaggio | 9 ... 13 mm |
Resistenza alle vibrazioni | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
Resistenza agli urti | 5 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione |
Materiale (inserti) | Plastica |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Materiale (custodie) | Plastica |
Colore (custodie) | Nero |
Materiale (O-ring) | NBR |
Materiale (guarnizione cavo) | TPE |
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
Naftalene |
Specifiche | IEC 61076-3-118 |
---|---|
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 29,8 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140054202 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti