Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
Articolo n.: 09 93 006 0401
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
Articolo n.: 09 93 006 0401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® ORV3 power |
Tipo di custodia | Custodia |
Caratteristiche | Per applicazioni nei Data Center |
First mate - last break |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Numero di poli | 7 |
Numero di contatti di potenza | 6 |
Contatto di terra | si |
Versione | Uscita laterale |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Corrente d'esercizio | 32 A |
---|---|
Corrente d'esercizio | @ 4 mm² |
Tensione di esercizio | 277 V AC |
480 V AC | |
Tensione di prova | 2,5 kV |
Grado di inquinamento | 2 |
Sovratensioni | II |
Resistenza di contatto | > 5 x 108 Ω |
Temperatura massima | -5 ... +58 °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... +65 °C |
Forza di inserzione | ≈ 110 N |
Forza di prelievo | ≈ 110 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Range di bloccaggio | 15 ... 17 mm |
Resistenza alle vibrazioni | II acc. EiA 364-28 |
VII acc. EiA 364-28F | |
Resistenza agli urti | A acc. EiA 364-27F |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | OCP V1.0 |
---|---|
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 37,85 g |
Paese di origine | USA |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140445154 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Precedente
Avanti