Han Modular guide bush
Articolo n.: 09 14 000 9982
![Han Modular guide bush](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9982RGB01/09_14_000_9982RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Modular guide bush](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Modular guide bush](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9982RGB01/09_14_000_9982RGB01_S.jpg)
Han Modular guide bush
Articolo n.: 09 14 000 9982
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Codifica |
Descrizione degli accessori | Con perni guida maschio/femmina |
per applicazioni su inserti con adattatore a vite con o senza grip frame |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Dettagli applicativi | Ordinare 4 pezzi per ogni connettore |
Lunghezza filettatura | 6,5 mm |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 1,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140162822 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti