Han Modular gasket for Han 1 Mod
Articolo n.: 09 14 000 9940
![Han Modular gasket for Han 1 Mod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9940_20220822_163842961/09_14_000_9940_20220822_163842961_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Modular gasket for Han 1 Mod](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Modular gasket for Han 1 Mod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9940_20220822_163842961/09_14_000_9940_20220822_163842961_S.jpg)
Han Modular gasket for Han 1 Mod
Articolo n.: 09 14 000 9940
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione di base |
Taglia | Modular Compact |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,9 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140018730 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti