Han Modular frame 6 hood 2 module A-B (H
Articolo n.: 09 14 006 0303
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Modular frame 6 hood 2 module A-B (H
Articolo n.: 09 14 006 0303
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Non utilizzare più questo prodotto per i nuovi DesignIn.
È possibile utilizzare il successore.
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telai incernierati |
Descrizione degli accessori | Per 2 moduli |
A ... B | |
Caratteristiche | Sezione conduttore PE (parte di potenza) 4 ... 10 mm² |
Sezione conduttore PE (parte di segnale) 1 ... 2.5 mm² |
Taglia | 6 B |
---|
Lunghezza di spellatura | 8 ... 10 mm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale | Lega di zinco |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 53,68 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140020344 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Precedente
Avanti