Han Modular frame 10 housing 3 module a-
Articolo n.: 09 14 010 0313 XL
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Modular frame 10 housing 3 module a-
Articolo n.: 09 14 010 0313 XL
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Non utilizzare più questo prodotto per i nuovi DesignIn.
È possibile utilizzare il successore.
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telai incernierati |
Descrizione degli accessori | Per 3 moduli |
a ... c | |
Caratteristiche | Sezione conduttore PE (parte di potenza) 4 ... 10 mm² |
Sezione conduttore PE (parte di segnale) 1 ... 2.5 mm² |
Taglia | 10 B |
---|
Lunghezza di spellatura | 8 ... 10 mm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale | Lega di zinco |
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
Codice ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 54 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140572850 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Precedente
Avanti